Poland Polski
  • Webinars
  1. Home
  2. Technologia przemieszczeń liniowych dla obrabiarek
Metalowy koń symbolizuje wysokoprecyzyjną obróbkę z wykorzystaniem technologii przemieszczeń liniowych i nowoczesnej automatyzacji procesów. Obrabiarki na nowo

Precyzja. Automatyka. Zrównoważony rozwój.

Obrabiarki na nowo: wysoce precyzyjna obróbka. Inteligentna automatyzacja.

Obrabiarki o jeszcze większej precyzji? Większe możliwości automatyzacji? Większa stabilność? Zoptymalizuj swoją produkcję za pomocą naszych innowacyjnych rozwiązań z zakresu technologii przemieszczeń liniowych. Pokażemy Ci, jak łatwo skompensować efekty cieplne za pomocą opatentowanych prowadnic liniowych lub przyspieszyć transformację w kierunku nowych rynków i zastosowań dzięki rozwiązaniom z zakresu automatyzacji. Odkryj swój potencjał produkcyjny. Zróbmy to wspólnie.

Stabilność procesów i maksymalna precyzja z kompensacją temperatury

Stabilność procesów i maksymalna precyzja:

Innowacyjne rozwiązania w zakresie kompensacji temperatury

Optymalizacja procesów dzięki produktom z zakresu technologii przemieszczeń liniowych

Optymalizacja procesów:

Zwiększenie efektywności dzięki technologii przemieszczeń liniowych o wysokiej precyzji

Automatyzacja procesów ze wstępnie skonfigurowanymi systemami wieloosiowymi

Automatyzacja procesów:

Systemy o wysokiej elastyczności z wstępnie skonfigurowanymi podsystemami

podgląd broszurek o trendach w produkcji obrabiarek

Zapoznaj się z najnowszymi trendami w produkcji obrabiarek

Poszukujesz innowacyjnych rozwiązań i chcesz utrzymać swoją pozycję rynkową w sektorze precyzyjnej obróbki metali? Przeczytaj naszą broszurę informacyjną i odkryj, w jaki sposób innowacyjna technologia liniowa może zwiększyć konkurencyjność producentów maszyn!

Pobierz broszury

Transformacja to Twoja szansa

Kostki lodu w ogniu symbolizują kompensację temperatury komponentów technologii przemieszczeń liniowych

Wysoka precyzja na nowo:
Zwiększ stabilność procesów poprzez kompensację temperatury.

Poprawa właściwości termicznych w celu zwiększenia stabilności procesu to zawsze trudne zadanie. Ceny zewnętrznych systemów chłodzenia są wysokie. Dzięki opatentowanemu systemowi TCRS (Thermo Compensating Rail System) po raz pierwszy dostępne jest ekonomiczne i elastyczne rozwiązanie: ciepło można odprowadzić bezpośrednio z prowadnicy liniowej lub dostarczyć na początku produkcji. Stabilność termiczna minimalizuje straty i ogromnie zwiększa produktywność, zwłaszcza z uwagi na brak potrzeby ponownej regulacji. W rezultacie maszyny osiągają najwyższą precyzję, większą dynamikę i większą przepustowość w stałych warunkach procesowych.

Prowadnice kulkowe i rolkowe TRCS działają z precyzją większą o nawet 75% i można je łatwo modernizować bez zapotrzebowania na dodatkową przestrzeń. W połączeniu ze zintegrowanym systemem pomiarowym IMS użytkownicy otrzymują wyjątkowe prowadnice liniowe, które jednocześnie prowadzą, dokonują pomiarów i kontrolują temperaturę. W ten sposób pozwalają osiągnąć większą precyzję, dynamikę i przepustowość. Na zamówienie Bosch Rexroth oferuje również napędy śrubowe z kontrolą temperatury.

Więcej o kompensacji temperatury
Więcej o kompensacji temperatury
Oko symbolizuje wysoki poziom precyzji w optymalizacji procesów

Dodatkowe wyostrzenie wysokiej precyzji:
Innowacyjna technologia przemieszczeń liniowych do optymalizacji procesów.

Jakość powierzchni obrabianego elementu zależy w dużej mierze od płynnej pracy prowadnic liniowych. Producenci maszyn mogą osiągnąć wymaganą dokładność do µm wyłącznie przy minimalnej skłonności do pulsacji. Zapewniają to wysokoprecyzyjne prowadnice kulkowe i rolkowe firmy Bosch Rexroth dzięki opatentowanej strefie wlotu wózka kulkowego. Ciche toczenie zapewnia płynne przejście do maksymalnej siły i obróbkę przy niskim poziomie drgań. Wyprofilowane systemy prowadnic szynowych zostały skonstruowane w oparciu o koncepcję elastycznej wymiany, dzięki czemu można dowolnie łączyć wózki kulkowe i wyprofilowane szyny tego samego rozmiaru, niezależnie od klasy dokładności. Specjalna koncepcja smarowania i uszczelniania pozwala ograniczyć koszty konserwacji dzięki najdłuższym możliwym okresom między smarowaniami. Bosch Rexroth oferuje również szybki i łatwy montaż sprawdzonej taśmy osłonowej na klipsach. Zintegrowany system pomiarowy IMS jest tak samo precyzyjny jak liniały szklane, ale jest odporny na zabrudzenia i wstrząsy. Ponadto mechanizmy śrubowo-toczne i śrubowo-planetarne oferują producentom obrabiarek najwyższy poziom jakości i różnorodności. Na uwagę zasługują również ich optymalne właściwości jezdne uzyskane dzięki zwartym powierzchniom.

Ośmiornica symbolizuje wysoką elastyczność dopasowywania poszczególnych rozwiązań do automatyzacji procesów.

Nowy poziom automatyzacji procesów:
Szybsze opracowywanie indywidualnych rozwiązań dzięki wysoce elastycznym podsystemom.

Kolejny trend w branży obrabiarek stanowią zintegrowane rozwiązania pochodzące z jednego źródła.

Coraz większą popularnością cieszą się obrabiarki obejmujące automatyczny załadunek obrabianego przedmiotu lub narzędzia. W ofercie Bosch Rexroth producenci maszyn znajdą szeroką gamę komponentów technologii przemieszczeń liniowych i osi liniowych, a nawet kompletne systemy wieloosiowe, które można łatwo uruchomić i podłączyć do nadrzędnego systemu sterowania. Dzięki platformie rozwiązań Smart MechatroniX opracowano podsystemy dla obszarów manipulacji, dozowania i prasowania. Aby szybko realizować zadania związane z obsługą, firmy zajmujące się inżynierią mechaniczną mogą wybierać pomiędzy wstępnie skonfigurowanym systemem wieloosiowym, który na życzenie można wyposażyć w kompletny prowadnik przewodów i system zarządzania kablami, lub robotem liniowym z fabrycznie zainstalowanym oprogramowaniem operacyjnym Smart Function Kit Handling. Cyfrowe e-narzędzia przyspieszają dobór, konfigurację i projektowanie nawet o 90 procent. Szybkie, uproszczone lub w pełni automatyczne uruchomienie stanowi również element wstępnie skonfigurowanych pakietów mechatronicznych.

Więcej informacji o pakietach Smart Function Kit
Więcej informacji o pakietach Smart Function Kit
Planeta symbolizuje użytkowanie technologii przemieszczeń liniowych zapewniające oszczędność zasobów

Zintegrowane podejście do zrównoważonego rozwoju:
Mniejsze zużycie, mniejszy zakres konserwacji i obecność na miejscu.

Fundamenty dla użytkowania technologii przemieszczeń liniowych tworzone są już na etapie projektowania i wymiarowania. Firma Bosch Rexroth umożliwia to od wielu lat dzięki doradztwu dostosowanemu do potrzeb klienta i wsparciu w zakresie zastosowań, a także stale optymalizowanym narzędziom do projektowania i obliczeń. Efektem są zrobione na miarę rozwiązania, charakteryzujące się długą żywotnością i wysoką efektywnością energetyczną. Technologia przemieszczeń liniowych firmy Bosch Rexroth charakteryzuje się dostosowaniem odstępów między czynnościami konserwacyjnymi do konkretnego zastosowania, co pozwala zminimalizować zużycie zasobów, a nawet zapewnić smarowanie na cały okres eksploatacji. Firma Rexroth dwukrotnie wydłużyła na przykład okresy między smarowaniami swoich prowadnic szynowych kulkowych, dzięki czemu można je eksploatować nawet do 20 000 km bez ponownego smarowania. Mechanizmy śrubowo-toczne mogą wykonać czterokrotnie więcej obrotów, czyli do 200 milionów obrotów bez ponownego smarowania. Nasza sieć oddziałów produkcyjnych i usługowych na całym świecie pozwala świadczyć usługi lokalne na krótkie odległości.

Skontaktuj się z nami już teraz

Znamy się nie tylko na technologiach – tajemnic nie ma przed nami również rynek obrabiarek. Dzięki temu możemy błyskawicznie znaleźć odpowiednie rozwiązanie dla Twoich planów związanych z produkcją.

Skontaktuj się z nami już teraz